10.12.2021 16:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 776 Bewertung:
|
Es gibt immer wieder Rückfragen warum für das ET200SP Energy Meter ST (6ES7134-6PA20-0BD0) und dessen Nachfolger (6ES7134-6PA01-0BU0) ein Neutralleiteranschluss unbedingt notwendig ist. Das ET200 SP Energy Meter ST bezieht seine Versorgungspannung aus der Netzspannung, über die Klemmen 1 (U-L1) und 7 (N), was einen Neutralleiter voraussetzt. (siehe Bild1). Bei Netzen die einen gemeinsamen PEM-Leiter verwenden, kann daraus ein Neutralleiter abgeleitet werden. Bitte dazu nachfolgenden Beitrag beachten: Wie schließen Sie Module zur Wechselstrommessung unter Verwendung des PEN-Leiters an? In Netzen wo kein Neutralleiter zur Verfügung steht (IT-Netze) kann das ET200 SP Energy Meter CT HF (6ES7134-6PA01-0CU0) verwendet werden. Hier wird die Versorgungsspannung über die Klemmen 17 (DC 24V) und 18 (M) extern eingespeist (siehe Bild2). Hinweis: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (RW) DateianhangET200 SP Energy Meter2.pdf (85 Downloads) |
Folgen Sie uns auf