22.03.2018 19:55 | |
Beiträge: 232 Bewertung:
|
Hallo Leute, ich möchte meinen Kompressor über einen Drucktransmitter steuern, da der sich über eine LOGO! genauer einstellen lässt als so ein üblicher Druckschalter, zusätzlich soll die LOGO! dann später noch weitere Jobs übernehmen, aber das ist vorerst noch umrelevant. Ich wollte mich eigentlich nur vergewissern ob ich den Transmitter richtig anschließe wenn ich das so mache wie mir das richtig erscheint, ich habe mich für die 4...20mA Variante entschieden. Ich habe das Datenblatt mit angehängt. Sehe ich das richtig das ich den Pin 1 (+Ub) mit dem 24V Pluspol vom Netzteil verbinden muss und den Pin 2 (GND) mit dem Analogeingenag von dem Analogmodul? Und muss ich den Pin 4 (mit dem Erdungsymbol) auch erden, beziehungsweise mit dem Minuspol verbinden oder kann ich den vernachlässigen? Gruß Alex DateianhangDrucktransmitter.pdf (49 Downloads) |
Folgen Sie uns auf