29.05.2013 08:29 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
Hallo André. Eine F-CPU hat eine Gebrauchsdauer von T1=20Jahre sieh Auszug SET Seite 5/18 Link SET http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/safety-integrated/maschinensicherheit/safety-evaluation-tool/Seiten/Default.aspxDas 3TK2830-1 CB30 hat eine Gebrauchsdauer von T1=20Jahre siehe Auszug SET Seite 18/18 oder Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22925786/td Technische Daten.Bemerkung:Erläuterung: Wiederholungsprüfung (en: proof test):Auszug aus EN 61508.-4Kapitel 3.8.5 Wiederholungsprüfung (en: proof test) wiederkehrende Prüfung zur Aufdeckung von Ausfällen in einem sicherheitsbezogenen System, so dass nötigenfalls das System in einen "Wie-Neu"-Zustand gebracht oder so nah wie unter praktischen Gesichtspunkten möglich an diesen Zustand herangebracht werden kannAussage:Für unsere elektromechanischen Komponenten geben wir kein Proof-Test-Intervall an.Ein Proof-Test-Intervall wird nur für die elektronischen Schaltgeräte angegeben, z.B. SPS Sicherheitsschaltgerät 3TK28, ASi-Monitor ect. Für elektromechanische Schaltgeräte wird hier die Gebrauchsdauer T1 definiert. Siehe SN31920 Pkt. 3.16. Diese ist im allgemeinen 20Jahre bei machen Geräten auch 10Jahre, siehe hierzu Produktdatenblatt oder "Übersicht der sicherheitstechnischen Kenngrößen für Siemens-Komponenten nach ISO 13849-1 und IEC 62061“ im SET (Safety Evaluation Tool)1).In SN 31920 wird unter Pkt. 5.2 weiterhin empfohlen, eine jährliche Wiederholprüfung zur Aufdeckung passiver Fehler durchzuführen.Dies gilt aus meiner Sicht insbesondere für den Einsatz von Not-Halt-Befehlsgeräten wie in angefragter Kundenapplikation.Anhänge für Punkt 3.16 und 5.2 aus SN31920.1) Im SET (Safety Evaluation Tool), das Sie unter Link www.siemens.de/safety-evaluation-tool im Internet finden, gibt es eine Downloadfunktion für Sicherheitskennwerte. Eine Übersicht der sicherheitstechnischen Kenngrößen der Safety Integrated Produkte von Siemens kann aus dem Safety Evaluation Tool über den Menüpunkt „Produktkenngrößen“ heruntergeladen werden. Die Übersicht ist kostenlos und wird ohne Gewähr für Ihre Berechnungsverfahren bereitgestellt. Sie wird im Zuge der Produkdatenpflege regelmäßig aktualisiert. schöne Grüße LesPaul DateianhangD:\ProductData_de_2012_09_28_REV_2013-04-12.pdf (276 Downloads) |
Folgen Sie uns auf