22.05.2020 20:37 | |
Beigetreten: 04.02.2019 Letzter Bes: 24.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Ich möchte mit einer Logo 0ba8 die Länge eines Flachbands Messen welches auf einer Maschine auf Länge umgewickelt wird. Die Geschwindigkeit des Flachbands beträgt ca. 60m/min bis 120m/min. Gemessen wird mit einem Drehgeber welcher zwei Rechteckspannungen Ausgibt wovon die zweite um 25% zur ersten versetzt ist. So ergeben sich folgende Signal: A0 B0 A1B0 A1B1 A0B1 Ich habe bereits eine Schaltung, welche funktioniert wo aber die Auflösung von dem Messrad mit ca. 2cm zwischen zwei Signal wechseln viel zu groß ist jetzt ist das Problem das ich nicht einfach die Digitaleingänge direkt auf Zähler legen kann weil erst noch die Drehrichtung des Messrads ermittelt werden muss Für eine Idee zur Lösung wäre ich dankbar Mit freundlichen Grüßen DateianhangDrehgeber auswerten V1.zip (66 Downloads) |
22.05.2020 21:34 | |
Beigetreten: 04.02.2019 Letzter Bes: 24.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Was wäre dein Beispiel für eine solche SPS? |
23.05.2020 09:28 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 13.02.2023 Beiträge: 306 Bewertung:
|
Guck dir mal dieses Video von Siemens an: Basic Controller: Technology Integrated Längen- und Geschwindigkeitsmessung , darin geht es genau um dein Thema. Siemens verwendet eine S7 1200 mit ihren schnellen Zählern, Drehgeber und Sensoren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf