11.02.2021 12:47 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 12.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, für die Uhrzeitsynchronisation von SIMATIC Controllern S7 -1200/1500 oder auch für SIMATIC HMI Geräte bietet sich das NTP Protokoll an, welches bei diesen Geräten über die integrierte Ethernet-Schnittstelle unterstützt wird. Die SPS bzw. die HMI Station fungiert hierbei als NTP Client. Häufig stellt sich die Frage, wer ist der NTP Server (Uhrzeitmaster) für den SIMATIC Controller bzw. das SIMATIC HMI Panel? Insofern in der Anlage ein PC z.B. SIMATIC IPC existiert, welcher über Ethernet mit den SIMATIC Geräten (NTP-Clients) gekoppelt werden kann, kann dieser einfach durch ein paar einfache Einstellungen als NTP Server für die SPS- bzw. die HMI-Station konfiguriert werden. Die erforderlichen Einstellungen für die o.g. NTP Kommunikation werden nachfolgend beschrieben. 1. Schritt: Wie konfigurieren Sie Ihren PC als NTP-Server? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/22144502 2. Schritt: Einstellungen in der PC Firewall Wichtig! In Firewall Port 123 freigeben, Anleitung siehe: Überblick zu den Ports: Welche Ports werden von den verschiedenen Diensten für die Datenübertragung über TCP und UDP verwendet und was ist bei der Verwendung von Routern und Firewalls zu beachten? 3. Schritt: Erforderliche Einstellungen des SIMATIC S7-1200/1500 Controllers Siehe Geräteeinstellungen CPU => Siehe Grafik im Anhang (am Beispiel einer SIMATIC S7-1500) Weitere interessante Beiträge zum Thema NTP: 1. Bibliothek zur SNTP-Server-Funktionalität in SIMATIC S7-CPUs (LSNTP) 2. Wie können Sie die IP-Adresse des NTP-Servers variabel über das Anwenderprogramm Viele Grüße AUTPEK
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
12.07.2021 11:00 | |
Beigetreten: 23.02.2015 Letzter Bes: 19.01.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Information. |
Folgen Sie uns auf