24.03.2017 10:59 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich benutze in einer Anlage, die bald gebaut werden soll, ein Selektivitätsmodul PSE 200U. Zur Auswertung des gepulsten "S"-Ausgangs gibt es von Siemens den FB50. Da ich die Anlage vorab in TIA V13 SP1 mit einer 315F-2 PN simulieren möchte habe ich testweise ein Programm geschrieben um die von mir richtige Verwendung des FB50 zu überprüfen. Ich verwende einen FB mit 10 IEC-TP-Timern. Die negative Flanke des vorherigen Impulses startet den nächsten Impuls. Nun erkennt der FB50 jedoch die Pulse nicht richtig wenn ich die Pulsweiten meines Bausteins wie im Handbuch der PSE einstelle. Wo liegt der Fehler? Sind eventuell die IEC-Timer zu ungenau oder ist der FB50 fehlerhaft? Hat jemand schon mal die PSE 200U simuliert und kann mir weiterhelfen? Die Zykluszeit im Testprogramm beträgt 10 bis 13 ms, die im Programm für die Anlage ca. 25 bis 30 ms. Der Baustein hat laut Siemens Support Probleme mit großen Zykluszeiten, doch die Zeit in meinen Programmen ist ja doch sehr klein. Im Anhang ist mein Baustein zum simulieren der PSE 200U zu finden. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Gruß J. B. DateianhangPSE 200U Simulation.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf