08.05.2021 22:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Mit der Markteinführung der redundanten Steuerungen auf Basis der SIMATIC S7-1500 (S7-1500R/H-CPUs) Ende 2018 im Kontext zum TIA Portal V15.1 wurde für diese CPUs gleichzeitig eine logistische Hürde für deren Auslieferung errichtet, eben eine individuelle „Sonderfreigabe“ zur Auslieferung. In der Siemens Industry Mall ist in den Produkt-Texten der S7-1500R/H-CPUs ein entsprechender Vermerk enthalten. Dies hat folgenden Hintergrund: Die S7-1500R/H-CPUs unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten von den bekannten S7-400H-CPUs. Weiterhin bestehen derzeit noch einige Funktionseinschränkungen im Vergleich zu den S7-1500er-Standard CPUs, die jedoch sukzessive abgebaut werden. Über die „Sonderfreigabe“ soll sichergestellt werden, dass Anwender vorab konkret und ausführlich über die Besonderheiten der S7-1500R/H-CPUs beraten werden können. Zwischenzeitlich ist diese Praxis in Deutschland weitgehend aufgehoben worden, da sich die entsprechenden Informationen bereits gut verbreitet haben. Weltweit gilt die Sonderfreigabe-Regel aber noch, daher haben auch die entsprechenden Texte in der Mall weiterhin Bestand. Wir empfehlen Erstanwendern generell, ihre geplanten Konfigurationen mit S7-1500R/H mit den Ansprechpartnern in der SIMATIC Fachberatung durchzusprechen. Einige ausgewählte Informationen an dieser Stelle in Kurzform vorab: Die S7-1500R/H-CPUs bilden ein redundantes Steuerungssystem mit in der Firmware verankerten Synchronisationsmechanismen ähnlich denen der SIMATIC S7-400H. Ein redundantes Steuerungssystem auf Basis von S7-1500R/H-CPUs benutzt für die Anbindung der Peripherie grundsätzlich und ausschließlich ein unterlagertes PROFINET Mastersystem am MRP-Ring, zentrale Signal- oder Kommunikationsmodule und PROFIBUS werden nicht unterstützt. PROFINET IO-Devices müssen für den stoßfreien Übergang zwischen den beiden Controllern die PROFINET S2-Redundanz unterstützen*. Während S7-1500H-CPUs für die Synchronisation untereinander über eine gesonderte Fiber Optic-Schnittstelle verfügen, nutzen die S7-1500R-CPUs den unterlagerten PROFINET-Ring für die Synchronisation. Letzteres ist beim Ausbau der Ringtopologie zu beachten**. (*siehe auch Beitrag Medienredundanz (MRP) und PROFINET S2-Redundanz in Verbindung mit S7-1500R/H) (**siehe auch Beitrag Worin unterscheiden sich S7-1500R-CPUs von S7-1500H-CPUs?) Eine vollständige Abhandlung der Aufbaurichtlinien und Funktionalitäten der S7-1500R/H und eine Auflistung derzeitiger Funktionsunterschiede zu den S7-1500-Standard-CPUs finden sich im Systemhandbuch. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/10/2021 10:46:13Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf