19.10.2022 10:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.02.2023 Beiträge: 777 Bewertung:
|
Falls Sie für den Projekt-Server andere Anmeldeinformationen verwenden als für Ihre Windows-Anmeldung, müssen Sie die Anmeldeinformationen für den Projekt-Server in der Windows Anmeldeinformationsverwaltung hinzufügen. Die Vorgehensweise finden Sie im Kapitel 4.4 Anmeldeinformationsverwaltung. 1. Programm-Änderungen, die ein Safety-Passwort erfordern, können im synchronen oder im asynchronen Modus geladen werden. Für das Laden im asynchronen Modus benötigen Sie für das Safety-Projekt eine konfigurierte Benutzerverwaltung (UMAC) mit dem Funktionsrecht "Safety bezogene Projektdaten bearbeiten". Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung finden Sie im Handbuch "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17" im Kapitel "Benutzer und Rollen verwalten" Die Beschreibung zum Funktionsrecht im Kap. "Safety bezogene Projektdaten bearbeiten" 2. Ihre lokale Session wird nach dem Laden nicht automatisch aktualisiert. Achten Sie darauf, Ihre lokale Session in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren, um die auf dem Serverprojekt vorhandenen Änderungen anderer Bearbeiter in Ihre lokale Session zu übernehmen. 3. Das Umbenennen von Objekten darf beim Arbeiten im asynchronen Modus ausschließlich in der Serverprojekt-Ansicht durchgeführt werden, da es sonst zu einem Abbruch des asynchronen Downloads kommt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf