04.01.2022 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Über den Webserver haben Sie Zugriff auf Beobachtungstabellen, die Sie in STEP 7 konfiguriert und in die CPU geladen haben. Beobachtungstabellen mit 50 oder weniger Einträgen bieten die beste Leistung im Webserver. In der Gerätekonfiguration der CPU in STEP 7 können Sie Beobachtungstabellen, die vom Webserver angezeigt werden sollen, hinzufügen. Für jede Beobachtungstabelle, die Sie in der Liste der vorhandenen Beobachtungstabellen auswählen, weisen Sie entweder Rechte zum Lesen oder zum Lesen/Schreiben zu. Nach dem Laden in die CPU können Sie die Beobachtungstabellen, denen Sie Rechte zum Lesen zugewiesen haben, nur anzeigen, doch in Beobachtungstabellen, denen Sie das Recht Lesen/Schreiben zugewiesen haben, können Sie Variablen anzeigen und ändern. Weitere Informationen: SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem ab Seite 881 im Kap. 12 Webserver SIMATIC S7-1500, SIMATIC Drive Controller, ET 200SP, ET 200pro Webserver ab Seite 93 im Kap. 3 Webseiten Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf