08.09.2022 13:19 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Ergänzend zum Beitrag CSV-Datei Lesen und Schreiben in JavaScript unter WinCC Unified wird hier gezeigt, wie eine CSV-Datei durch mehrere einzelne Schreibvorgänge erweitert werden kann. Um zu erkennen, ob die Datei bereits existiert, wird zunächst versucht, die Datei zu lesen. DateianhangfileAppendCSV.zip (454 Downloads) |
09.01.2023 16:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Alternative Vorgehensweise auf Basis neuer Funktionen in V18 zum FileSystem im WinCC Unified Objektmodell: Im vorgenannten Beispiel wurde die Existenz der zu schreibenden Datei über einen Versuch ermittelt, die Datei zu lesen. Mit V18 stellt WinCC Unified bzw. das Objekt FileSystem im WinCC Unified Objektmodell zwei neue Methoden zur Verfügung: FileSystem.Browse() listet Dateien und Verzeichnisse eines ausgewählten Verzeichnisses auf. FileSystem.IsDirectory() prüft, ob der Pfadname ein Verzeichnis oder eine Datei im Dateisystem ist. Mit der Methode FileSystem.Browse() und dem Vergleich aller gefundenen Dateien mit dem Namen der zu überprüfenden Datei ließe sich deren Existenz zielgerichtet überprüfen: Hinweis: die Methode FileSystem.Browse() liefert die gefundenen Pfadnamen mit „/“ anstelle „\“, für den Vergleichsstring müssen daher die die „\“ aus der Namensvorgabe durch „/“ ersetzt werden. VG Eure Fachberatung Deutschland (MT) DateianhangfileAppendCSV_V18.zip (398 Downloads) |
Folgen Sie uns auf