22.11.2021 13:38 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Gibt es Empfehlungen zum Ersatz bzw. Nachfolger eines SIMATIC OP 177B 6" DP (6AV6642-0DC01-1AX1)? |
22.11.2021 13:53 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Als möglicher Nachfolger eines SIMATIC OP 177B 6" DP (6AV6642-0DC01-1AX1) kann ein SIMATIC Comfort Panel, wie z.B. ein SIMATIC HMI KP700 Comfort (6AV2124-1GC01-0AX0) verwendet werden. Das KP700 Comfort weist im Vergleich zum OP 177B 6" DP andere technische Daten auf (z.B. Maße der Gehäusefront, Einbauausschnitte, Einbautiefe, Schnittstellen, Auflösung etc.):
Das Handbuch "SIMATIC HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels" enthält wichtige
Informationen zu verschiedenen Migrationsthemen (wie z.B.:
Projektierungshilfen, Unterschiede in den technische Daten der Geräte etc.) Migrationsschritte (Projektierung): SIMATIC
OP 177B 6" DP --> SIMATIC HMI
KP700 Comfort
Sämtliche
Informationen zur Migration werden in einer Protokolldatei gespeichert. Darin befinden sich
Hinweise auf veränderte Projektbestandteile. Da die
Konfigurationen des Ausgangsprojekts nicht immer vollständig mit dem TIA Portal
kompatibel sein können, werden im migrierten Projekt gegebenenfalls nicht alle
Konfigurationen identisch übernommen. Verzeichnete Hinweise sollten daher mit
Hilfe des Migrationsprotokolls systematisch nachgearbeitet werden. Ob
sich der Aufwand der Migration bzw. der Nachbearbeitung der Projektierung im
Vergleich zu einer vollständigen Neuprojektierung lohnt, ist daher individuell
zu bewerten. Weiterführende Informationen
Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf