08.08.2023 13:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Welche ET 200-Systeme unterstützen PROFINET R1-Redundanz und sind hierüber in Verbindung mit S7-1500R/H einsetzbar? Die ET200SP ist mit redundantem Interface Module aufzubauen: Der Aufbau erfolgt mit der SIMATIC ET 200SP BaseUnit M0, welche über 2 Steckplätze zur Aufnahme von IM 155-6 PN R1 verfügt und entsprechend auch mit 2 Stück IM 155-6 PN R1 bestückt werden muss. Der Aufbau erfolgt mit SIMATIC ET 200SP HA Trägermodul im redundant Träger, welcher über 2 Steckplätze zur Aufnahme von IM 155‑6 PN HA verfügt und entsprechend auch mit 2 Stück IM 155‑6 PN HA bestückt werden muss. Der Aufbau erfolgt mit ET 200iSP Terminalmodul zur Aufnahme von zwei IM152-1 im redundanten Betrieb, welcher über 2 Steckplätze zur Aufnahme von IM 152-1PN verfügt und entsprechend auch mit 2 Stück IM 152-1PN bestückt werden muss. Die in diesem Beitrag beschriebenen Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (August 2023). Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf