28.11.2022 06:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Die TIA Portal-Option ProDiag bietet die Möglichkeit, eine Maschine oder Anlage zu überwachen und im Fall einer Störung einzugreifen. Die Codegenerierung erfolgt automatisch in der CPU so dass die Meldetexte automatisch von im Projekt vorliegenden Informationen abgeleitet werden. Dadurch ist eine einfache Visualisierung auf dem HMI durch vorbereitete Controls möglich. Die Runtimelizenz für den Controller umfasst jeweils 250 oder eine unbegrenzte Anzahl von Überwachungen bezogen auf eine CPU. Die Software ist auf S7-1500/ET 200SP CPUs ab FW 2.0 unabhängig von der TIA Portal Version ablauffähig. Für die Visualisierung der Meldungen werden die Controls entsprechend den HMI Runtime Plattformen lizenziert. Bei den Lizenzen muss man unterscheiden. Es gibt die für die PLC-Funktion und die bei Nutzung der HMI Bildobjekte. Die Meldeanzeige für ProgAlarm / ProDiag Meldungen benötigen keine Lizenz. Für die Controls PLC-Code-Anzeige, GRAPH-Übersicht, ProDiag-Übersicht und Kriterienanalyse-Anzeige ist eine Lizenz erforderlich. Die ProDiag Lizenz für das HMI ist abhängig von der Hardware (Comfort/Mobile Panels, WinCC Runtime Advanced und WinCC Runtime Professional). Jedes Panel bzw. jede Runtime benötigt eine eigene Lizenz sofern die Controls verwendet werden. Für die Melde-Generierung in der PLC benötigt man die folgenden Lizenzen. Die sind abhängig von der Anzahl der Überwachungen. 25 Überwachungen in der CPU sind inklusive. Weiterführende Information: Anwendungsbeispiel: Maschinen- und Anlagendiagnose mit ProDiag Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/28/2022 13:05:11Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/12/2023 12:46:25Textformatierung angepasst |
|
Folgen Sie uns auf