01.05.2021 13:44 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Eine der wichtigsten Anforderungen an HMI-Systeme ist deren ständige Bedienbarkeit. Die Verfügbarkeit PC-basierter HMI-Systeme kann bei Nichtbeachtung der Windows-Update-Thematik ungewollt eingeschränkt werden, beispielsweise durch ungeplante Installation von Updates und einen spontanen Neustart des Systems oder gar in der Beeinträchtigung der Funktion der WinCC Runtime-Software nach Installation eines nicht kompatiblen Updates. Microsoft beseitigt regelmäßig Sicherheitslücken in seinen Produkten und stellt diese Korrekturen über offizielle Updates/Patches zur Verfügung. Diese werden von Siemens regelmäßig auf Ihre Verträglichkeit mit WinCC untersucht. Die entsprechenden Informationen werden über folgende Beiträge des Online Supports verteilt und regelmäßig aktualisiert: Welche Microsoft Patches sind für den Betrieb von SIMATIC WinCC V7 empfohlen? Welche Microsoft Updates sind bei SIMATIC PCS 7 auf Verträglichkeit getestet? Hilfe zur Bewältigung dieser Problematik bietet der Microsoft Windows Server Update Service (WSUS). Hiermit befasst sich folgendes Anwendungsbeispiel: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/03/2021 10:57:01Text bearbeitet für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf