23.08.2024 14:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Mit TIA Portal V19 sind weitere Werkzeuge für die Anlagenmodernisierung hinzugekommen. Generell kann der steigenden Anlagenkomplexität mit einem modernen Standardisierungsansatz begegnet werden. In der neuesten Iteration der so genannten Software Units wurden die Named Value Datentypen (NVTs) eingeführt. Dadurch kann die Lesbarkeit und Wartbarkeit im Anwenderprogramm erhöht werden. Zusätzlich ermöglichen die Software Units die Definition von Namensräumen (Namespaces) oder das teilkonsistente Laden von Programmteilen. Basis ist das optimierte Speicherkonzept der S7-1500. Profitieren Sie von der stärkeren Kapselung Ihres Anwenderprogramms und der Effizienzsteigerung bei der Inbetriebnahme mit mehreren Personen an einer Steuerung. Die Visualisierung folgt in weiten Teilen der Struktur des Anwenderprogramms. Nutzen Sie hier einfach die Möglichkeiten der SPS-Datentypen im HMI weiter. Mit WinCC Unified können Sie mit Hilfe der SPS-Datentypen die Bildbaustein- bzw. Faceplate-Schnittstelle weiter strukturieren. In Verbindung mit dem Bibliothekskonzept können Sie direkt auf Änderungen aus der Steuerung im HMI reagieren und Ihre Datenstrukturen bleiben jederzeit synchron. Mit WinCC Unified stehen Ihnen auch neue Möglichkeiten in Bezug auf Design (UI) und Benutzerführung (UX) zur Verfügung. Lassen Sie sich inspirieren von den neuen Möglichkeiten mit WinCC Unified. Die Demo-Projekte geben Ihnen einen Einblick in die neuen Features von WinCC Unified. Sind Sie interessiert? Dann gestalten Sie Ihr neues HMI auf Basis von WinCC Unified mit der HMI Template Suite und dem Corparate Designer. Möchten Sie zusätzlich einzelne Elemente aus bestehenden Visualisierungsprojekten in Ihre neue Visualisierung übernehmen und anschließend mit den neuen Möglichkeiten von WinCC Unified optimieren, dann nutzen Sie einfach das TIA Portal Add-In Data2Unified. Sind Sie interessiert, alle Möglichkeiten von SPS (S7-1500) und HMI (WinCC Unified) im Kontext der Standardisierung kennen zu lernen? Welche Werkzeuge stehen dafür im TIA Portal zur Verfügung? Wie wende ich sie am besten an? Dann könnten die folgenden Trainings- und Workshopangebote für Sie interessant sein:
Weitere Informationen und Inspirationen zur Standardisierung: Beitragsübersicht Standardisierung Beitragsübersicht TIA-Bibliotheken Beitragsübersicht Bibliotheken im TIA Portal Beitragsübersicht Efficient Engineering in Automation Anwendungsbeispiel Zentrales Benutzermanagement mit der "User Management Component (UMC)" Webseite Getting Started Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: August 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf