16.11.2022 08:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Generelles zur Norm: Die Norm IEC 61850 der International Electrotechnical Commission (IEC) beschreibt ein allgemeines Übertragungsprotokoll für die Schutz- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannungstechnik (Stationsautomatisierung). Power Control Integration Services bietet eine einfache Möglichkeit die elektrische Schaltanlage mit den Geräten für Schutz- und Steuerfunktionen in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 /TIA Portal zu integrieren. Es steht für TIA eine Bibliothek für die IEC 61850 Kommunikation zur Verfügung. Diese eignet sich vorzugsweise für die Anbindung einer kleinen Anzahl an IEDs (IEDs – Intelligent Electronic Devices) , wir empfehlen in der Regel nicht mehr als 8 IEDs. Dies ist abhängig von der Art und Anzahl der Tags sowie der Zykluszeit der CPU. Bestell Nummer: 9LA1110-6PC10-2BC8 IEC 61850 MMS Client AS LIBRARY - Software Paket für die Integration von bis zu 8 IED/CPU in TIA Portal Hinweis: Bestellung nur in Kombination mit einer Servicevereinbarung Bestell Nummer: 9LA11106PC102CA0 5-jährige Servicevereinbarung für IEC 61850 MMS Client AS LIBRARY. Weitere Informationen zu der Vorgänger Version und den Nachfolgeprodukten sind in den folgenden Beiträgen im SIOS aufgeführt: Bestell Nummer; 9AE4110-2AB00 (abgekündigt !) Für die 9AE4110-2AB00 sind zwei Nachfolger gelistet: 9LA1110-6PC10-2BB8 (PCS 7) 9LA1110-6PC10-2BC8 (TIA Portal) IEC 61850 MMS CLIENT BASISBIBLIOTHEK Abkündigung der ausgewählten IEC 61850 Produktlösungen zum 15.05.2020 TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/25/2024 12:28:15Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
14.03.2024 13:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Ergänzung zum Beitrag: Es ist auch eine Variante (OSD, Online Software Delivery) bestellbar: Die Kombination aus: Library: 9LA1110-6PC10-3BC8 plus Servicevertrag :9LA1110-6PC10-3CA0 Allgemein: Im SIOS-Beitrag IEC 61850 Client Library – TiA Portal, werden die Hardware- und Softwarevoraussetzungen für den Einsatz der IEC 61850 Library beschrieben. Eine Beratung zur Library und dem Servicevertrag wird von der Siemens Abteilung DI CS PA Device Integration Services geleistet. Diese steht für Rückfragen und Beratung direkt über die E-Mail Adresse function.blocks.industry@siemens.com zur Verfügung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf