04.03.2022 15:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 1696 Bewertung:
|
Ab der TIA Portal Version 15 wurde die Installation von Step7 und WinCC Basic/Comfort/Advanced verändert. Es werden ab der Version V15 vier DVD´s als Versand oder zum Download angeboten. Dabei wurde die Installations-Datei von STEP7 und WinCC Basic/Comfort/Advanced auf eine DVD zusammengefast und die Installation von Panel Image Dateien separiert. Diese Image Dateien werden nicht mehr direkt mitinstalliert bei der Installation von WinCC Basic/Comfort /Advanced. Um die Image Dateien älterer Generationen auf Panels installieren zu können muss von den vier DVDs die dritte DVD „WinCC Legacy Panel Images“ installiert werden. Mit dieser Installation werden, Panel Images ab der TIA Portal Version 11 installiert und zur Verfügung gestellt und können via TIA Portal oder dem Servicetool SIMATIC ProSave auf Basic/Comfort Panels aufgespielt werden. Weitere Informationen: Download Links für TIA Portal Trial Version V13 bis V17 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf