17.04.2025 13:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Zwei Ethernet Schnittstellen im Standardumfang der SIMATIC Unified Comfort Panel Die WinCC Unified Comfort Panels (UCP) verfügen durchgängig von 7“ bis 22“ über zwei Ethernet-Schnittstellen, welche verschiedene Funktionen und Einsatzmöglichkeiten bieten: Bild 1: Ethernet Schnittstellen des SIMATIC Unified Comfort Panels Ausführung der Ethernet-Schnittstellen PN-X1 und PN-X2: Allgemeine Merkmale: RJ45-Anschlüsse: Beide Schnittstellen sind als RJ45-Anschlüsse ausgeführt, was eine standardisierte Verbindung für Ethernet-Netzwerke ermöglicht. Die IP-Adressen der Schnittstellen PN-X1 und PN-X2 müssen sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden. Spezifische Merkmale Schnittstelle PN-X1:
Bild 2: Einstellungen Medienredundanz
Tipp: Spezifische Merkmale Schnittstelle PN-X2:
Weitere Hinweise zu den DHCP und DNS Einstellungen, siehe: Tipp: Im Sinne einer Netzsegmentierung eignet sich die Schnittstelle PN-X2 sehr gut zur Anbindung an übergeordnete Firmennetzwerke (Kopfnetze), sowie zur Herstellung einer Verbindung an das Internet (via DNS). Funktionen der Ethernet-Schnittstellen PN-X1 und PN-X2:
Einschränkungen und Ergänzungen
Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf