05.05.2021 11:54 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, unsere Kunden setzen häufig WinCC Flexible 2008 SP1/2/3 ein und müssen bei einem Systemwechsel z.B. der Hardware und des Betriebssystems das Engineering bzw. die Runtime (RT) auf einen neuen Rechner mit Windows 10 portieren. Das Problem ist hierbei, dass diese Versionen nicht für Windows 10 freigegeben sind. Als Lösung empfehlen wir den Download und die Installation der TRIAL-Version von WinCC flexible 2008 SP5 (ablauffähig unter Windows 10). Nach Installation dieser Software müssen nur noch mit dem Automation License Manager (ALM) die vorhandenen Lizenzen für das Engineering bzw. die RT auf den neuen Rechner übertragen werden. SIMATIC WinCC flexible 2008 TRIAL Download:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/100777999 Wichtiger Hinweis: Bitte unbedingt die Kompatibilität der Windows 10 Version mit WinCC flexible 2008 SP5 prüfen. Link Kompatibilitäts-Tool:https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Folgen Sie uns auf