10.01.2022 15:05 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung:
|
Wie kann ich meine WinCC flexible Engineering Lizenz in eine WinCC-Lizenz für das TIA Portal hochrüsten? |
10.01.2022 15:17 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Die Engineering Lizenzen für WinCC flexible und für das TIA Portal sind unterschiedlich gestaffelt und erlauben die Projektierung jeweils unterschiedlicher Geräteklassen. Bei WinCC flexible gilt folgende Abstufung: - WinCC flexible Compact: Basic Panels der ersten Generation, OP73/77, TP/OP/MP 170/177 - WinCC flexible Standard (zusätzlich zu Compact): TP/OP/MP 270/277/370/377 - WinCC flexible Advanced (zusätzlich zu Standard): WinCC flexible RT (PC) Bei WinCC im TIA Portal gilt folgende Abstufung: - WinCC Basic: Basic Panels - WinCC Comfort (zusätzlich zu Basic): Comfort Panels und (soweit noch unterstützt) TP/OP/MP x77 - WinCC Advanced (zusätzlich zu Comfort): WinCC advanced RT (PC) Hieraus ergeben sich folgende mögliche Hochrüstungen von WinCC flexible Engineering-Lizenzen* zu WinCC-Lizenzen in TIA Portal**: - WinCC flexible Compact 2008 auf WinCC Comfort V1x Combo (DVD/ Download) - WinCC flexible Standard 2008 auf WinCC Comfort V1x Combo (DVD/ Download) - WinCC flexible Advanced 2008 auf WinCC Advanced V1x Combo (DVD/ Download) (*Voraussetzung ist jeweils eine Lizenz für die Edition 2008, ggf. ist eine vorhandene Lizenz <= Edition 2007 vorab auf Edition 2008 hochzurüsten) (**es entsteht grundsätzlich eine Combo-Lizenz für das TIA Portal, welche sowohl die Projektierung im TIA Portal als auch noch unter WinCC flexible erlaubt) Siehe auch Thema Wie erwerbe ich eine WinCC Comfort oder Advanced Combo Lizenz? Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 01/10/2022 16:47:33Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/11/2022 08:54:03Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf