15.08.2022 13:12 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
In diesem Beitrag sollen die Unterschiede zwischen PM-Basic, SIMATIC Logon und PM-Logon aufgezeigt werden. SIMATIC Logon SIMATIC Logon ist eine Option zum Anschluss von SIMATIC Panels und PCs mit SIMATIC WinCC Runtime Advanced sowie SIMATIC WinCC Runtime Professional an eine zentrale Benutzerverwaltung. Es wird damit eine Benutzerverwaltung auf einen zentralen Rechner erstellt, an die eine/mehrere SIMATIC Panels bzw. SIMATIC WinCC Stationen über Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden können. SIMATIC Logon überprüft bei jedem An-/Abmelden eines Benutzers an einer der angeschlossenen Stationen, ob eine Benutzerkennung angelegt ist und erforderliche Berechtigungen vorliegen. Alle Benutzer der SIMATIC Panels bzw. der SIMATIC WinCC Runtime Advanced Stationen können anlagenweit zentral verwaltet werden. Die Lizenzierung von SIMATIC Logon wird im Beitrag SIMATIC Logon - Lizenzierung erlätert. PM-LOGON Basic Diese Option ist für den Betrieb von PM-LOGON Basic Runtime vorgesehen und kommt zum Einsatz, wenn Benutzer in der HMI Runtime bzw. im HMI Engineering System verwaltet werden sollen. PM-LOGON Das Softwareprodukt PM-LOGON bietet eine Anmeldung am Bediensystem mit einem Betriebsausweis über ein Kartenlesegerät. PM-LOGON ordnet einem Bediener eine RFID-Karte zu und meldet diesen am Zielsystem an, sobald dieser seine RFID-Karte in das Leserfeld des angeschlossenen RFIDLesers bringt. PM-LOGON automatisiert damit die manuelle Eingabe von Benutzernamen und Passwort am Zielsystem. Informationen zur Benutzeranmeldung mit der Hilfe eines RFID Tag sind unter dem Thread „RFID-Anmeldung - SIMATIC HMI Option+“ zu finden. Weitere Informationen zu PM-LOGON sind unter der PM-LOGON Systembeschreibung und dem PM-LOGON Bedienhandbuch zu entnehmen. Die aktuellen Freigaben zu PM-LOGON finden Sie in der Lieferfreigabe unter. Bei Fragen zum Thema PM-LOGON steht Euch das WinCC Competence Center zur Verfügung. Zu erreichen ist dieses unter: Siemens AG Telefon: +49 621 1723-1010 Hinweis Eure Fachberatung Deutschland (FJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/15/2022 13:48:49Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/15/2022 13:49:28Korrektur |
|
Folgen Sie uns auf