22.10.2024 07:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Die User Management Component (UMC) und User Management and Access Control (UMAC) sind zwei verschiedene Funktionen, die von Siemens für das Benutzermanagement angeboten werden. UMC ist ein externes Tool, das außerhalb des TIA Portals betrieben wird und eine zentrale Benutzerverwaltung ermöglicht. Es kann auf einem oder mehreren Servern installiert werden und erlaubt die Definition und Verwaltung von Benutzern und Rollen, die für mehrere Projekte gültig sind. Der Vorteil ist die zentrale Pflege sowie die optionale Anbindung an eine bestehende Active Directory. UMAC hingegen ist im TIA Portal integriert und dient als lokales Benutzerverwaltungssystem. Benutzer und Rollen können in einem TIA Portal-Projekt definiert und verwaltet werden und sind nur für dieses Projekt gültig. Die Integration in ein konkretes TIA Portal Projekt ermöglicht auch die Vergabe von Berechtigungen für enthaltene Systeme wie PLC’s, Antriebe oder HMIs. UMC bietet vor allem die zentrale Verwaltung von Nutzern. Wird diese Funktion auch für TIA-Projekte verwendet, so setzt UMC auf den Funktionen von UMAC auf. Zentrale Benutzer und Gruppen bekommen konkrete Projektrechte. Zusammengefasst bedeutet das: Wird kein übergreifendes Nutzermanagement benötigt, reicht das in TIA Portal integrierte und verwendungsfertige UMAC aus. Wird die zentrale Verwaltung zur Notwendigkeit, so muss zusätzlich UMC aufgesetzt und verbunden werden. Nicht zu verwechseln sind diese Applikation mit der speziellen Runtime Lösung SIMATIC Logon und PM Logon. Dies ist eine Option zum Anschluss von SIMATIC Panels und PCs mit SIMATIC WinCC Runtime Advanced / Professional sowie PCS 7 an eine zentrale Benutzerverwaltung zur Authentifizierung von Benutzern während des Betriebs der Anlage. Es wird damit eine Benutzerverwaltung auf einem zentralen Rechner erstellt, an die eine/mehrere SIMATIC Panels bzw. SIMATIC WinCC Stationen über Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden können. Die Anbindung an eine Active Directory ist mittels SIMATIC Logon ebenfalls möglich. Weitere detaillierte Informationen finden sich auch im Kapitel 3.6 User Management unseres Netzwerkkonzeptes für die diskrete Fertigung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Oktober 2024). Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/11/2024 12:07:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf