29.03.2022 19:15 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Einzelne Bildobjekte können über die Eigenschaft „Deckkraft“ (Eigenschaftsdialog, Bereich „Gestaltung“) vollständig transparent geschaltet werden („Deckkraft“ = 0). Auf diese Weise kann beispielsweise aus einer sichtbaren eine unsichtbare und vollständig transparente Schaltfläche entstehen. Alternativ kann Transparenz auch anteilig bzw. stufenlos über die Projektierung der Farbe eines Bestandteils eines Bildobjektes erzielt werden. Die Festlegung hierzu erfolgt im Kontext der betreffenden Farb-Eigenschaft (z.B. Hintergrundfarbe) ausgehend von der Farbpalette über die Schaltfläche „Mehr Farben“ durch Eintragung eines Wertes von 0..100% für die Transparenz.So kann beispielsweise eine Schaltfläche oder ein EA-Feld im Hintergrund vollständig transparent („Transparenz“ = 100%) oder durchscheinend (z.B. „Transparenz“ = 50%) gestaltet werden, während der Vordergrund (also der Text) vollständig intransparent („Transparenz“ = 0%) verbleibt. Werden bei einem Bildobjekt wie beispielsweise einer Schaltfläche alle sichtbaren Bestandteile (z.B. Vordergrund, Hintergrund und Rahmen) über diesen Weg zu 100% transparent gesetzt, hat dies den gleichen sichtbaren Effekt wie das Setzen der Eigenschaft Deckkraft auf 0. In beiden Fällen jedoch bleibt das Bildobjekt (anders als beim Setzen der Eigenschaft „Sichtbarkeit“ auf „false“) bedienbar. Der Transparenzwert einer Farbeigenschaft kann auch per JavaScript übergeben werden. Der an die jeweilige Eigenschaft zu übergebende Farbwert enthält anteilig auch den Transparenz-Level. (siehe Anwendungsbeispiel SIMATIC WinCC Unified - Tipps und Tricks zur Skripterstellung, Kapitel 5.4.5 Farben ändern) Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf