01.05.2021 15:39 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.06.2025 Beiträge: 260 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Eine zentrale Rezepturverwaltung für mehrere WinCC-Stationen ist mit WinCC-Standardmitteln nicht einfach realisierbar. Wir empfehlen in diesem Fall die Verwendung von PM-CONTROL - Rezeptverwaltung und Auftragssteuerung. Mit PM-CONTROL steht eine flexible Parametersteuerung zur Verfügung, deren Bedienoberfläche sich nahtlos in die WinCC Bedienoberfläche integrieren lässt. Parameter unterschiedlicher Art werden in Datensätzen als Rezepte gespeichert. Das Aufzeichnen von Rezeptänderungen in einem Audit Trail, die Unterstützung elektronischer Signaturen mit einfacher oder zweifacher Unterschrift und die automatische Versionierung von Rezeptdatensätzen machen PM-CONTROL zum idealen Werkzeug in der regulierten Industrie. Mit der automatischen Skalierung von Mengen, der dynamischen Berechnung von Rezeptwerten verbunden mit einer komfortablen Auftragsdisposition einschließlich automatischer Übertragung der geplanten Aufträge an die Produktionseinheiten ist PM-CONTROL für komplexe Aufgabenstellungen gerüstet. Erweiterungen wie die grafische Plantafel zur Auftragsanzeige, die regelbasierte Prüfung von Rezeptparametern sowie die Möglichkeit zum Erstellen eines komplett eigenen Rezepteditors verfolgen konsequent den Trend zu mehr Bedienkomfort, Übersicht und Flexibilität. Die Offenheit von PM-CONTROL ermöglicht den problemlosen Anschluss an überlagerte Host-Systeme (z. B. PPS-Systeme) in der Betriebs- und Produktionsleitebene. Zugeschnitten auf einfache Anwendungsfälle mit manuellem Abruf der Rezepte aus der Rezeptdatenbank wird PM-CONTROL in der Variante Compact angeboten. siehe auch PM-CONTROL V11 Systembeschreibung PM-CONTROL gehört zu den PM Add-ons für WinCC und wird betreut durch das siehe auch PM Add-ons für WinCC
SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf