29.03.2023 12:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Im Zusammenhang mit der WinCC (TIA Portal) Lizenz wird häufig folgende Frage gestellt: Ist zur Projektierung für WinCC Unified im TIA Portal eine zusätzliche Lizenz erforderlich? Seit dem TIA Portal V16 können die WinCC (TIA Portal) Lizenzen auch zum Engineering für WinCC Unified (TIA Portal) und umgekehrt genutzt werden. D.h. für die Projektierung von WinCC Unified sind keine zusätzlichen Engineering-Lizenzen erforderlich. Die benötigte Lizenz hängt allerdings davon ab mit welcher bisherigen WinCC Version projektiert wurde.
Eine Parallelinstallation von WinCC Professional ES und WinCC Unified ES ist ab der V19 möglich. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/27/2024 10:57:54Erweiterung der WinCC Versionen Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/29/2024 09:40:36Erweiterung der WinCC Versionen |
|
05.04.2023 15:14 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Da ab dem TIA Portal WinCC Comfort/Advanced/Professional V16 bereits eine WinCC Unified Lizenz enthalten ist, wird speziell für das Engineering keine extra Lizenz benötigt. Um die Auswahl der WinCC Unified Geräte für das Engineering zu erhalten, muss lediglich bei der benutzerdefinierten Installation das WinCC Engineering System aktiviert werden. Bei einer bereits installierten TIA Portal WinCC Comfort/Advanced/Professional kann dafür eine Modifizierung durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Installation stehen die WinCC Unified Geräte zur Auswahl. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: April 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf