2/1/2011 9:50 PM | |
Posts: 2 Rating: (0) |
Bonjours, J'ai résolu le problème, je voulais savoircomment on défini le jeux de fonction dans l'onglet Information concernantle moniteur/bus: base: type 1 ou 3 selon1 circuit de validation Etendu: type 2,4,5,6 selon 2 circuit de validation dépandant ou indépendant Voir page 21 Asimon V3 logiciel de configuration pour moniteur de sécurité AS-Interface https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=asimon+v3&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=fr&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99= Good morning,myproblem was how to define jeux function inInformation concerning the monitor/bus: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=asimon+v3&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=fr&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=base: type 1 or 3 according to 1 circuit of validation Extended: dépandant or independent type 2,4,5,6 according to 2 circuit of validation Look at page 21 Asimon V3 software of configuration for monitor of safety AS-Interface La solution: Selon la référence du module de sécuité, on définile type et le jeux de fonctionvoir la page 177Asimon V3 logiciel de configuration pour moniteur de sécurité AS-Interface Look atto the reference of the module of safety, to definethe type and thejeux functionpage 177 Asimon V3 software of configuration for monitor of safety Have-Interface Annexe Sélection et références de commande Exécution N° de référence Moniteur de securité base Avec bornes a vis, bornes retirables • 1 circuit de validation, (moniteur type 1) 3RK1 105-1AE04-0CA0 • 2 circuits de validation (moniteur type 2) 3RK1 105-1BE04-0CA0 Moniteur de securité étendu Avec bornes a vis, bornes retirables • 1 circuit de validation, (moniteur type 3) 3RK1 105-1AE04-2CA0 • 2 circuits de validation (moniteur type 4) 3RK1 105-1BE04-2CA0 Moniteur de securité étendu avec esclave sûr intégré Avec bornes a vis, bornes retirables • 2 circuits de validation avec commande d'une sortie as-i sûre / d'un couplage sûr (moniteur type 6) 3RK1 105-1BE04-4CA0 Borne à vis Moniteur de securité base Avec borne à ressort, bornes retirables • 1 circuit de validation, (moniteur type 1) 3RK1 105-1AG04-0CA0 • 2 circuits de validation (moniteur type 2) 3RK1 105-1BG04-0CA0 Moniteur de securité étendu Avec borne à ressort, bornes retirables • 1 circuit de validation, (moniteur type 3) 3RK1 105-1AG04-2CA0 • 2 circuits de validation (moniteur type 4) 3RK1 105-1BG04-2CA0 Moniteur de securité étendu avec esclave sûr intégré Avec borne à ressort, bornes retirables • 2 circuits de validation avec commande d'une sortie as-i sûre / d'un couplage sûr (moniteur type 6) 3RK1 105-1BG04-4CA0 Borne à ressort |
Follow us on