Industry Online Support
Technical Forum
09.01.2014 09:26 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo GNS, Schon mal eine gute Nachricht vorab, die LOGO! 0BA6 besitzt die Funktion PI-Regler. Findest Du in den Funktionen relativ weit unten in der Gruppe "Analog". Du findest unter folgendem Link eine Seite, die fertige Lösungen anbietet. /tf/WW/de/Posts/102470#top Im Abschnitt "Tipps Tricks: Analogwertverarbeitung (Teilprogramme)" findest Du "Regelung und Pulsweitenmodulation" http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/closed-loop_control_and_pwm.zip Die Schaltung hat einen digitalen (PWM)und einen analogen Ausgang sowie ein Display. Du müßtest die Schaltung ggf. anpassen. Wie schon von 190B gesagt, solltest Du Dir Gedanken machen zur Ansteuerung zum mech. Schutz des Motors. Wäre ein Prop.Ventil eine Lösung (am Analogausgang)? Wäre ein Magnetventil eine Lösung (am Digitalausgang mit PWM)?) Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: allmächt! am: 09.01.2014 09:29 |
|
Folgen Sie uns auf