(1)| 29.01.2008 22:43 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Chris, ich habe dir mal 2 Schaltungsentwürfe zusammengestellt. Der erste (...V1) bildet eine Grundschaltung (incl. Optionen) zur zeitbegrenzten Ansteuerung eines Ausgangs Q1, so wie ich deine Vorstellungen verstanden habe, allerdings zunächst noch mit einer Zeit-Parametereingabe in einer Textbox durch direkte Änderung (wie im Handbuch unter Textmeldung) beschrieben. Du kannst so Minuten und Sekunden vorgeben. In der zweiten Schaltung (...V2) habe ich die erste erweitert mit der Möglichkeit die Einschaltdauer per Cursortasten oder externer Taster (müssen nicht zwangsweise verwendet werden!) einzugeben (in glatten Minuten). Die externen Taster haben den Vorteil der Realisierbarkeit einer "Autowiederholfunktion", wobei die Teilschaltung entsprechend der gewünschten bedienung ggf. auch vereinfacht werden kann. Weitere Hinweise im Schaltplan. Ich hoffe dies trifft deine Aufgabenstellung. Nach der Durchsicht kannst du dich ja mal melden. MfG Betel DateianhangDEMO_Zeiteingabe.zip (478 Downloads) |
| 30.01.2008 15:02 | |
|
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Betel, Anbei noch mein Entwurf, für Vorschläge offen MfG Chris Dateianhangtimingfunktion.zip (319 Downloads) |
| 02.02.2008 13:50 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo , ja es ist korrekt, dass die Priorität der Textmeldungen NICHT zur Laufzeit geändert werden kann. Und da nur 10 Textmeldungen möglich sind, verwende ich diese vor allem für (Alarm-)Meldungen und Wertanzeigen sowie für die Eingabe/Änderung nur der wichtigsten Parameter und Software-Schalter, wobei ich entwerder (fast) alle ständig aktiviert halte (um stets an alle heranzukommen) oder eine Steueung der (meisten) Textmeldungen per Cursortaste und/oder externem Taster in verschiedenen Varianten in die Schaltung integriere. Beispiele dafür finden sich z. B. in meinen Schaltungsentwürfen der folgenden Foren-Beiträge: Steuerung von Puffer,WWSpeicher,HK ohne Mischer
Schließlich noch ein Hinweis: Steuert man die Anzahl der Textmeldungen mit einem externen Taster, dann wird natürlich die Displaybeleuchtung NICHT aktiviert. Abhilfe kann hier entweder eine eigene externe (LED-) Beleuchtung oder die hardwareseitige Modifikation der LOGO! sein. Mit dem Anlöten von nur 2 Drähten lassen sich die LOGO!eigenen LED schalten....Wie dies zu bewerkstelligen ist, steht in: Displaybeleuchtung Ich hoffe diese Anregungen helfen dir zu eigenen Lösungen! mobile Hydrauliksteuerung mit LOGO! Steuerung und Touchscreenbedienung /tf/WW/de/Posts/14974 MfG |
| 24.08.2016 12:07 | |
|
Beiträge: 4757 Bewertung:
|
Neue Frage von gr-gw wurde in ein separates Thema mit dem Titel Programm auf der LOGO stoppen / LOGO resetten gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf