17.03.2009 17:05 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin... Hab für dich mal die Suche bemüht: Ergebnis |
18.03.2009 20:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Ranftlsepp, wie Nachbar ja schon sagte findest du verschiedene Infos zu NTC´s im Forum....Wesentlich ist, dass auch in Kombination mit einem Widerstand geeigneten Wertes (abhängig vom zu messenden Temperaturbereich) meist keine genügend lineare Abhängigkeit der Temperatur von der Messspannung über den gesamten Messbereich erreicht werden kann. Mit den Mitteln, die ich u. a. unter "Analogwerte Umrechnen" beschrieben und dort beispielhaft angewendet habe, kann jedoch ggf. eine Stückweise linearisierung bzw. generell eine Stückweise Annäherung mit den Möglichkeiten der LOGO ggf. erreicht werden, allerdings sind dazu einige Zusatzüberlegungen und die Anwendung von Hilfsmitteln, wie EXCEL, notwendig....Ergänzende Infos zum Messen mit NTC´s findest duim Internet.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf