02.05.2018 20:19 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 17.12.2020 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ich habe die Werte bei B029 und B034 eingestellt. Sensortyp: 0-10V Nachkommastelle für den Meldetext: 0 Bei Raumtemperatur (22°C) zeigt die Logo 9,2°C an und an AI1 und AI2 liegen 5,6V gegen Masse. Brauche ich andere Fühler, andere Messumformer oder ein Analogbaustein für die Logo. Kann mir da jemand eine Empfehlung für einen Fühler oder einen Messumformer geben? Oder mache ich einen anderen Fehler? Mark DateianhangBrausteuerung_SchlueterV2.zip (14 Downloads) |
02.05.2018 22:01 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 17.12.2020 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Auf dem Transmitter steht 4-20mA und Range -50-100°C. Ist das von -50°C bis -100°C oder -50° bis 100°C? Mark |
02.05.2018 22:11 | |
Beigetreten: 08.02.2017 Letzter Bes: 17.12.2020 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hier noch mal ein besseres Bild. Mark |
03.05.2018 04:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.01.2021 Beiträge: 20974 Bewertung:
|
Das sind -50 °C bis 100 °C. Sonst wäre -150 - -50°C aufgedruckt. Das ist ein ungünstiger Bereich, weil eigentlich im Verstärker ein Gain von 1,875 eingestellt werden müsste. Geht aber nicht, also wird aufgerundet auf 1,88. Da du keine Blöcke mehr im Programm frei hast, kann man die Verstärkung auch nicht anders lösen, z.B. mit einer arithmetischen Anweisung. Die Werte berechnen sich wie folgt: -50 °C bis 100 °C sind eine Spreize von 150 °C. Bei 2-10V sind satt der vollen 1000 Einheiten nach dem A/D-Wandler aber nur 800 Einheiten nutzbar. Daraus ergibt sich eine Auflösung von 150 : 800 = 0,1875 °C. Damit benötigt man für 1000 Einheiten eine Temperaturspanne von 0,1875 °C * 1000 = 187,5 °C. Daraus ergibt sich für die Einstellung des Verstärkers mit einer Nachkommastelle folgendes: Minimum: -875 Da sich aber wie oben geschrieben keine 3 Nachkommastellen angegeben werden können, wird folgendes daraus: Minimum: -875 Damit hast du dann einen Bereich nach dem Verstärker von -49,9 bis 100,5 °C. 5,6 V im Eingang des Analogverstärkers entsprechen dann einer Anzeige von 17,7 °C. DateianhangBrausteuerung_SchlueterV3.zip (27 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf