(3)| 21.05.2007 09:55 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo Berni, hier ein Beispiel für eine Rampe. Mit dem Simulationsmode kannst ja ein bischen rumspielen. Als Ausgabe brauchst du ein Analogausgabemodul AQ2 oder programierst die eine PWM dazu. Ich hoffe, daß hilft. Gruss Helmut DateianhangRampe.zip (709 Downloads) |
| 21.05.2007 17:55 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Helmut_13 DAnke für die Hilfe (sogar mit erklärung! ;-) Hast mir sehr geholfen. Besten Dank Berni |
| 24.05.2007 22:15 | |
|
Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Berni, zur Erzeugung analoger Ausganssignale folgende Hinweise: 1. Auch das Modul AQ2 liefert nur analoge STEUERSPANNUNGEN, die keinesfals zum direkten Betrieb von Gleichstrommotoren geeignet sind, da ansonsten das Modul überlastet wird (und der betreffende Ausgang auf 0 geht). Vorteil des Moduls ist eine hohe Signal-Auflösung von 10 Bit (= 1000 Schritte bezogen auf den Bereich von 0 - 10 V) bei einer von der Zyklusfrequenz der LOGO unabhängigen Auffrischungs- bzw. Aktualisierungsfrequenz von ca. 20 Hz ! Nachteil: hoher Preis
DateianhangForum_Test_PWM.zip (596 Downloads) |
Folgen Sie uns auf