23.04.2008 23:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo asgcrew, Opatzki hat dir ja schon mitgeteilt, dass die Relais-Ausgänge für Frequenzen von 1 Hz oder weniger nicht geeignet sind... In folgendem Link findest du Infos zur möglichen Schaltfrequenz der Transistorausgänge einer LOGO: Die Schaltfrequenz der Ausgänge Die variable Zyklusfrequenz liegt nach meinen Erfahrungen bei einem Basisgerät OHNE Zusatzmodule meist so zwischen 100 Hz bis 400 Hz (Meine LOGO 230 RC z. B. läuft mit 324 Hz Zyklusfrequenz bei 130 Blöcken Schaltung! So ganz kann ich also die in o. g. link genannten werte nicht nachvollziehen. Vergleiche dazu auch mal die Angaben und Messungen unter "Zeitmessanlage"). Sind Zusatzmodule angeschlossen, dann sinkt die Zyklusfrequenz (sehr) deutlich ab. Die maximal mögliche Schaltfrequenz eines Transistorausgangs beträgt dann Zyklusfrequenz / 2 !!! Im Dateianhang findest du aber für alle Fälle mal eine Schaltung, die die von dir gewünschte Funktion für 2 bis max 8 Ausgänge erfüllt und dazu nur sehr wenige Blöcke benötigt....Das Beispiel zeigt, wie das für 4 Ausgänge geht. MfG Betel DateianhangDEMO_KITT_Lauflicht_2_bis_8.zip (658 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.04.2008 21:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hi, tut mit leid, das du beim Überspielen Probleme hast. Bei mir läuft es bei einer LOGO! 12/24 0BA5. Ich kenne keinen anderen Grund für die von dir angegeben Fehlermeldung, als dass dein LOGO!-Basisgerät eben eine ältere Firmware hat als 0BA5. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf