29.11.2010 23:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Robert, Als Info zur Erzeugung von PWM-Signalen mit maximal möglicher Frequenz bei vorgegebener Auflösung (und zum Experimentieren) hier noch 2 Links zu Beiträgen, die Schaltungsentwürfe von mir enthalten um PWM-Signale mit der LOGO! zu erzeugen. Da die LOGO! eine Logik-Relais-Steuerung ist, sind die Möglichkeiten für PWM mit Frequenzen < 1 Hz äußerst begrenzt und die mögliche PWM-Frequenz ist sehr gering im Vergleich zu den Frequenzen mit denen Gleichstrom-Niedervolt-Motoren typischerweise (100 Hz bis 5 kHz) angesteuert bzw. in der Drehzahl geregelt werden.....
MfG DateianhangPWM.zip (229 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf