18.01.2011 20:14 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ich habe etwas fur sie gemacht. Wiefiel impulse pro min ist 1 km/h windgeschwindigkeit? Das mussen sie selbst in block B011 und B012 einstellen. DateianhangWindmeting.zip (143 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.01.2011 21:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Für Drehgeber mit zwei phasenverschobenen Ausgangssignalen ist noch der Beitrag Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ?
Viel Spasss beim experimentieren. |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.01.2011 20:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Johannis, nicht-lineare Zusammenhänge stellen bei der Arbeit mit der LOGO! eine Herausforderung dar! Folge doch mal den Links in meiner Antwort vom 25.11.2009 unter "Zeitfunktion in LOGO / mathematische Berechnungen mit der Siemens LOGO", dann findest du Hilfsmittel, Konzepte und Beispiele dies zu realisieren.... Besonders zu empfehlen sind dieAntworten im engl. Forenteil von LOGO!Barbarian und mir unter CO2 calculation - Math equations with LOGO! Die Schaltung im Dateianhang meiner Antwort dort vom 17.07.2009 (DEMO_CO2_calculation__Math_equations_with_LOGO (0BA6).zip) enthält im Kommentarteil Hinweise in engl. und deutsch). Das Konzept basiert auf einer Aufbereitung der Daten mit EXCEL unter Berücksichtigung der Fähigkeiten der LOGO!. Dabei werden auch die verbesserten Möglichkeiten der LOGO!-0BA6-Serie verwendet. Grundsätzlich ist das Konzept aber auch für die 0BA5 anwendbar, allerdungs sind dann ausschließlich lineare Funktionen programmierbar (vgl. Mit Logo 2 Eingangssignale vergleichen - lineare Gerade (Steigung) - Kompressorschutz programmieren). Deine Aufgabenstellung ist also etwas kriffelig - aber durchaus zu lösen. Viel Spaß und Erfolg dabei... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger Übersicht" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf