28.05.2014 20:57 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Nächstes Problem: Da ich leider SPS programmier technisch relativ schlecht wäre es super wenn mir einer von euch helfen könnte!! Software LOGO Soft comfort Aufgabenstellung: Ich möchte gerne für einen Keller einen Temperatur bzw Luftfeuchtigkeitsregelung anfertigen, dabei möchte ich einfach einen KOMBI Luftfeuchtigkeit/Temperatursensor Innnen und außen anbringen welche den Fenstermotor gegebenenfalls öffnet. Das heißt das programm soll Inne und Außentemperatur/Feuchte vergleichen und gegebenenfalls den fenstermotor ansteuern! Falls die steuerung via Fenster nicht ausreich soll ein GSM Modul eine SMS an mich senden! Sollwerte : Feuchte max 70% Temp: 5-12°C Bauteile : LOGO:SIEMENS LOGO! TD Starter KIT 0BA6 12V/DC, 24V/DC Fenstermotor: ZACH KS 24 Endschalter GSM Modul : Insys IMO1 NOT AUS Vielen Dank im Voraus!!!! Dateianhang506369-da-01-de-FEUCHTE_MESSSYSTEM_WANDGEH__0_10V_TEMP_.pdf (135 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 28.05.2014 21:08Neues Thema nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/108947#top |
|
28.05.2014 21:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo beflo, also als Erstes mal eine Suche (search) starten, z. B. nach "Luftfeuchte Logo" TAGs bzw. Stichworte Zweimal aufgebaut (nur Absolute Feuchte reicht ggf. aus) für Innen- und Aussensensoren, vergleichen und Lüftung steuern... |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf