01.10.2009 21:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, ich sehe das anders, deshalb im Folgenden Hinweise und Lösungen zur Zeitmessung zwischen 2 Eingangs-Impulsen: Beiträge mit weiteren Hintergrundinfos: --> Stoppuhr mit 2 Nachkommastellen! Wichtig
a) Bei digitalen sog. langsamen LOGO!-Eingängen können sicher Eingangssignale mit 4 Hz bis 5 Hz erfasst werden. Bei 5 Hz bedeutet dies bei symmetrischen Signalen eine "HIGH"-Dauer von 100 ms, bei 6 von Hz 0,0833 ms. Die von kriwi angegebene Impulsdauer von 0,0088 s dürfte also gerade noch erfassbar sein, wobei teilweise Fehler (also "verpasste" Impulserkennung möglich sind!. b) Bei digitalen sog. schnellen LOGO!-Eingängen können sicher Eingangssignale mit 2000 Hz (0BA5) bzw. 5000 Hz (0BA6) erfasst werden. Bei 2000 Hz bedeutet dies bei symmetrischen Signalen eine "HIGH"-Dauer von 0,0003 ms.
Sind die zu messenden Zeiten relativ groß und reicht eine Auflösung von 0,2 s, dann kann die Zeitmessung auch einfacher mittels Impulsgenerator (läuft ständig, TH = TL = 0,01s) und einem Zähler erfolgen (dessen akt. Wert * 0,2 s = Messwert in s ergibt). Für eine Auswertung und Anzeige benötigt man nun noch einen Speicher (für den jeweils vorhergehenden Messwert, da der o. g. Zähler ja wieder neu die Zeitpulse zählen muss), z. B. in Form eines 2. Zählers (so dass jeweils einer zählt und der andere in dieser Zeit seinen Zählwert unverändert läßt - oder man löst dies mittels analoger Blöcke, wie in der Schaltungssammlung gezeigt ist... Entsprechende Lösungen findest du im Dateianhang... für LOGO! ab 0BA5: für LOGO! ab 0BA6: DateianhangDemo_Zeitmessung_Pulspause.zip (325 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 02.10.2009 17:33kleine Korrekturen angebracht. ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.10.2009 13:24 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Betel, vielen Dank, Deine Dateianhänge bzw. Verweise haben mir sehr geholfen! Gruß kriwi |
Folgen Sie uns auf