11.05.2012 21:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Liebe LOGO-Anwender, hier stelle ich euch eine Sammlung von Schaltungsentwürfen zusammen, die sich rund um die Themen Zeiterfassung, Betriebsstundenzähler, Stoppuhr, Timer, Zeit-Eingabe, ASTRO-Uhr etc. befassen. Dabei findet ihr Schaltungen für die LOGO!-Serien 0BA5 bis 0BA7, die jeweils die spezifischen Möglichkeiten nutzen: Besonderheiten sind einerseits insbesondere die Ausnutzung der bestmöglichen zeitlichen Auflösung der LOGO! von 0,01 s und andererseits die Erweiterung der Möglichkeiten bestehender Funktionsblöcke: - 0BA5\DEMO_Zeitmessung_mit_hoher_Auflösung.zip In meinem Beitrag "Astro-Uhr: Höhere Genauigkeit mit Polynomregression (EXCEL)" MfG DateianhangDEMO_Zeitmessung_Stoppuhr_und_mehr.zip (644 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
7 Benutzer |
Folgen Sie uns auf