19.07.2021 13:37 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, im Beitrag:„Wie kann ein OPC UA Zugang zu den SIMATIC Controllern S7-300, S7-400, S7-1200 und S7-1500 hergestellt werden?“ haben wir bereits umfangreiche Lösungen präsentiert, welche die Zugangsmöglichkeiten eines SIMATIC Controllers via OPC UA an externe OPC UA Clients bzw. Server beschreiben. Fehlende Schnittstelen und fehlende Security Funktionalität Was wäre jedoch zu tun, wenn z.B. bei einer ET200SP CPU der OPC UA Zugang Netzteilnehmern nur über die integrierte PN Schnittstelle zugänglich ist und ein Zugang an ein weiteres Netzwerk mit abweichender Netzwerkadresse gefordert wird? Ein weiteres Beispiel wäre die Erweiterung des OPC UA Zugangs der integrierten SIMATIC S7-1500 Advanced Controller Schnittstellenmit geforderten Security Funktionen, welche bei Verwendung des KommunikationsprozessorsCP 1543‑1 (ab FW 2.2)nicht verfügbar wären. Einsatz statischer NAT Router mit optionaler integrierter Security Funktionalität zur Schaffung zusätzlicher Netzübergänge Mit demSCALANCE S615haben wir die passende und kostengünstige Lösung die o.g. Anforderungen zu erfüllen und auch höchsten Security Anforderungen gerecht zu werden. Neben dem integrierten NAT Router verfügt der SCALANCE S615 über Security Funktionen wie z.B. eine integrierte Firewall bzw. VPN Funktionen, welche für fast alle Remotezugriffe einen ausreichenden Schutz bietet. Die nachfolgende Grafik zeigt den Einsatz eines SCALNCE S615 als statischer Router mit integrierten Security Funktionen. Einen ausführlichen Überblick zum o.g. Anwendungsszenario mit dem SCALANCE S615 und dessen Konfigurationsmöglichkeiten bietet folgender Beitrag: Welche NAT-Szenarien können mit SCALANCE SC-600 / M-800 / S615 realisiert werden? Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2021). Viele Grüße SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/19/2021 14:03:02Text bearbeitet für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf