03.01.2018 12:58 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Hier das Textdisplay |
03.01.2018 13:01 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Die graphische Anzeige in LOGO-Monitor |
03.01.2018 13:03 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Und hier noch ein Bild vom Bau |
03.01.2018 13:13 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Nochmal Bau |
03.01.2018 13:33 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle die mich bei dem Projekt unterstützt haben oder Tipps geben konnten. Anbei noch die neueste Version des Programms mit einigen kleinen Änderungen die sich im Testbetrieb ergeben haben. Ein paar Erweiterungen sind noch geplant: Über Q5 soll in LOGO-Monitor Webserver angezeigt werden wenn der Prozess beendet ist (gleichzeitig mit dem Startsignal für die Kühlung jedoch dauerhaft gesetzt) Die Anzeige in LOGO-Monitor soll mit einer Taste in der Schaltschranktüre umschaltbar sein (Über Digitaleingang der LOGO) Beeinflussung der Aufheizdauer über Benutzereingabe am Textdisplay (im Moment noch keine Idee zur Realisierung) DateianhangAutoclave 6-0.lsc.zip (124 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf