03.06.2008 21:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Juanlomas, zunächst einmal hat dir Superbrudi, gemäß deinem Wunsch nach gleitender Pumpenansteuerung, einen Lösungsvorschlag unterbreitet, wobei die Kosten für eine spannungsgesteuerte Pumpe noch hinzukommen... Im Gegensatz zu Superbrudi halte ich jedoch durchaus eine intervallweise Ansteuerung der Speicherladepumpe für möglich und sinnvoll (PI-Regler und nachgeschaltet langsame PWM-Signalausgabe ODER 2- bzw. 3-Punkt-Regelung zur Pumpenansteuerung). Diese kann mit einem DM 8/16-Zusatumodul mit Transistorausgängen realisiert werden und erfordert nur eine Standardpumpe. Hinweise und Schaltungsentwürfe bzw. Teilschaltungen dazu findest du z. B. unter "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" Diskussionen zum Thema sind z. B. zu finden unter PWM-Solarsteuerung mit geringer Frequenz 3 Punkt Regelung Bitte um Hilfe für Lüftungs Temp. Steuerung Wasserstandsregelung Ich hoffe insgesamt hast du nun verschiedene Anregungen um eine Entscheidung für deine Anlage treffen zu können - ansonsten melde dich hier erneut. Ach ja, ggf. hat ja auch MEXX inzwischen einige Betriebserfahrungen mit seiner LOGO!-gesteuerten Solaranlage?...... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.05.2009 19:25 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo LOGO!_ Gemeinde, ich arbeite mit PT1000, Messverstärker von Hygrosens (gibts auch bei Conrad unter 30€) alles an derzeit Logo 0BA6 es3, ohne Zusatzmodul. Das beigefügte .isc steuert nebenbei im Winter auch Speicherladung vom Kamin, da der Speicher nur einen WT hat wird diese Wärme über einen extra Wärmetauscher in den via 3wegeventil dann verkürzten Solarweg abgegeben. Da es Röhrenkollektoren sind kann die Überwärme leider nicht über die Kollektoren abgegeben werden- mit Flachkollektoren würde das aber auch funzen. Ein Hydraulikplan dazu kann ich derzeit nicht mitschicken- bei Interesse einfach melden! Ebenso bei sinnvollen Verbesserungen meines Programms! Bis dahin Immer mit Spaß bei der Sache! vdcptanne DateianhangSolar1.2.1Tanzeige.zip (602 Downloads) |
Folgen Sie uns auf