22.01.2015 22:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo liebe LOGO!-Gemeinde, aufmerksame Leser werden sicher bemerkt haben, dass ich im Beitrag "Komplexes Rechnen mit der LOGO! - Teil_2" die Funktionen arctan(x) und arccot(x) "ausgelassen" habe. Nun, das hat folgenden Hintergrund: Für die Funktion arctan(x) gibt es eine einfache empirisch ermittelte Näherungsformel (im Internet veröffentlicht), die auch mit LOGO!-Mitteln einfach zu realisieren ist (und somit deutlich weniger Blöcke benötigt als ein Taylorpolynom): arctan(x) ~ x / (1 + a * x^2) für |x| <= 1 und mit a = 0,28 (bzw. ohne Rundung: a = 0,280872) Für |x| >= 1 kann übrigens auch eine Näherung angegeben werden mit arctan(x) ~ pi / 2 - x / (x^2 + a). In beiden Fällen ist der Fehler kleiner als 0,005 (rad).
DateianhangTeil3_Näherung_für_arctan_und_arccot (ab_0BA6).zip (193 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf